17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライバスインキュベーター 設定温度範囲 室温+5~130℃
  • 3-332-0239
  • 3-332-0240、3-332-0241

ドライバスインキュベーター 設定温度範囲 室温+5~130℃

通常単価(税別)
61,57573,800
税込単価
67,73381,180
通常出荷日:7日目

【特長】・見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。・過昇温防止機能付で安全に運転...

詳細を確認

ご注意

  • ブロックは別売です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-332-02393-332-02403-332-0241
タイマー最大99時間59分
温度安定性±0.5℃
温度均一性±1℃
温度精度±0.5℃(37℃時)
重量2.9kg3.3kg4.7kg
昇温時間20分以内(30→130℃)25分以内(30→130℃)
電源AC100~120V 50/60Hz
大きさ200×288×100mm200×318×100mm200×450×100mm
付属ブロックリフター

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ブロック数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

ブロック数

内容量

最小発注数量
1
1台
1個
2
1台
1個
4
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,160
( 76,076 )
7日目
61,575
( 67,733 )
7日目
73,800
( 81,180 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。
・過昇温防止機能付で安全に運転できます。
・ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。

ご注意

  • ブロックは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバスインキュベーター 設定温度範囲 室温+5~130℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバスインキュベーター 設定温度範囲 室温+5~130℃
ベルジャー型バキュームオーブン BV-001
送風定温乾燥器 観察窓なし
定温恒温乾燥器 観察窓付
送風定温乾燥器 観察窓付
定温乾燥器 DY401
メーカーケニス東京硝子器械東京理化器械東京理化器械東京理化器械ヤマト科学
通常価格61,575-174,154241,000 -279,000264,000 -123,000
通常出荷日7日目5日目4日目〜18日目11日目〜7日目
商品タイプその他恒温器乾燥器乾燥器乾燥器乾燥器
温度範囲(℃)室温+5~130 (25℃時)40~200室温+10~270室温+10~270室温+10~270室温+5~280
内容量1台-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト