17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターバス 864×288×215mm 3-331-0917

ウォーターバス 864×288×215mm

通常単価(税別)
131,100
税込単価
144,210
通常出荷日:9日目

【特長】・容器に応じて使い分けできるリングやふたが付属しており、6個同時に抽出器の使用ができます。

詳細を確認
  • 電源
    100V
  • 容量 (L)
    約11
  • 商品タイプ詳細
    恒温水槽
  • 温度範囲 (℃)
    室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70℃時) 温度分布精度:±5(70℃時)
  • 内容量
    1台

型番:

3-331-0917
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-331-0917
ヒーター容量1.3kW
安全装置過昇防止器
(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)
過電流漏電ブレーカー
開口部径115mmφ
穴数1列6個
大きさ864×288×215mm
約16kg
付属リング ふた 容器取付クランプ スタンド
クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用)
温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板
有効内寸776×140×73mm
電源周波数13A

3-331-0917の仕様・寸法情報

電源
100V
容量(L)
約11
商品タイプ詳細
恒温水槽
温度範囲(℃)
室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70℃時) 温度分布精度:±5(70℃時)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-331-0917

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,100
( 144,210 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器に応じて使い分けできるリングやふたが付属しており、6個同時に抽出器の使用ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォーターバス 864×288×215mmの型番3-331-0917のページです。 型番3-331-0917に関する仕様情報を記載しております。
ウォーターバス 864×288×215mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターバス 864×288×215mm
ウォーターバス 235×294×94mm
恒温水槽 可変式噴流撹拌
オイルバス(室温+5~250℃)
角型ウォーターバス
ウォーターバス AC100V 50/60Hz
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格131,10034,00087,544116,881 -40,522 -55,775 -
通常出荷日9日目8日目8日目8日目〜4日目〜4日目〜
電源100V100V100V100V--
容量(L)約11約3.59---
商品タイプ詳細恒温水槽恒温水槽恒温水槽オイルバス恒温水槽恒温水槽
温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70℃時) 温度分布精度:±5(70℃時)室温+5~80室温+5~80(付属バス使用時は70)室温+5~250室温:+5~95室温:+5~95
内容量1台1台1台1台--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト