17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水中ポンプ KP-104(JH)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水中ポンプ KP-104(JH)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-326-0388

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ヌメリに強い抗菌樹脂使用
・4mホース付
・全揚程は最大2.5mです。

指定中の仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
揚程1mの時:約10
全揚程(m)
2.5(最大)
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト