17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶剤対応シルバーシールドエプロン 3-782-0672

溶剤対応シルバーシールドエプロン

通常単価(税別)
5,070
税込単価
5,577
通常出荷日:6日目

【特長】・芳香族、塩素系、脂肪族系炭化水素、ケトン、エステル、ほとんどの酸、塩素を含む水溶性溶剤などの...

詳細を確認

型番:

3-782-0672
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番厚さ(mm)材質
3-782-06720.1ポリエチレン
ポリエチレンビニールアルコール

3-782-0672の仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
仕様
耐溶剤 / 作業用
着丈(cm)
111
幅(cm)
90
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-782-0672

内容量

最小発注数量
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,070
( 5,577 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芳香族、塩素系、脂肪族系炭化水素、ケトン、エステル、ほとんどの酸、塩素を含む水溶性溶剤などの幅広いレンジに対して優れた透過抵抗をもつ、軽量で柔軟なラミネート素材です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶剤対応シルバーシールドエプロンの型番3-782-0672のページです。 型番3-782-0672に関する仕様情報を記載しております。
溶剤対応シルバーシールドエプロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶剤対応シルバーシールドエプロン
シルバーシールドエプロン
シルバーシールドエプロン(R)
ニュータッチエプロン 腰下
作業用エプロン ジーンズ胸当前掛ロープ型
デニム胸付前掛 タスキ 作業用エプロン
メーカーケニスNORTHアズワンオカモトミスミカジメイク
通常価格5,0704,3084,8802,6768991,536
通常出荷日6日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)腰下前掛け(胸付)前掛け(胸付)
仕様耐溶剤 / 作業用耐溶剤耐溶剤防水作業用作業用
着丈(cm)111110110908383
幅(cm)90909090約6063
内容量1枚-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト