17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンガードCX エプロン 3-782-0703

クリーンガードCX エプロン【25個入り】

通常単価(税別)
8,059
税込単価
8,865
通常出荷日:8日目

【特長】・長時間着ていても軽くて肩がこりません。・耐薬品性に優れたPP不織布製です。

型番:

3-782-0703
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)
型番タイプ材質
3-782-0703ヒモ付全面結びポリプロピレン
3-782-0704

3-782-0703の仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
仕様
作業用
ホワイト
着丈(cm)
119.5
幅(cm)
78.5
内容量
1セット(25枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-782-0703

内容量

最小発注数量
1セット(25枚)
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,059
( 8,865 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間着ていても軽くて肩がこりません。
・耐薬品性に優れたPP不織布製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンガードCX エプロンの型番3-782-0703のページです。 型番3-782-0703に関する仕様情報を記載しております。
クリーンガードCX エプロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンガードCX エプロン
クリーンガードCXエプロン
ジーンズエプロン
ワンタッチ式エプロン
使い捨てPEエプロン
防水エプロン 胸付
メーカーケニスアズワンアズワンミスミミスミオカモト
通常価格8,0591,6401,7206,124 -8,1861,584 -
通常出荷日8日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
商品タイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)ワンタッチタイプ前掛け(胸付)-
仕様作業用作業用作業用耐油 / 防水 / 抗菌 / 作業用耐油 / 防水 / 耐溶剤 / 作業用防水
ホワイトホワイトブラックホワイトホワイトホワイト
着丈(cm)119.5119.587110120-
幅(cm)78.578.5約64957090

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト