17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルLED照明装置 ダブルアーム 3-150-0348

フレキシブルLED照明装置 ダブルアーム

通常単価(税別)
29,925
税込単価
32,918
通常出荷日:4日目

【特長】・様々な角度からの照射が可能なLED照明です。・ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みま...

詳細を確認
  • タイプ
    LED
  • 商品タイプ
    スタンド型
  • アーム長 (mm)
    ダブルアーム 400
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 内容量
    1個

型番:

3-150-0348
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番照度照明装置色温度大きさ質量
3-150-034835400lx(片側 先端から50mm)LED 調光式6500K90×100×37mm425g

3-150-0348の仕様・寸法情報

タイプ
LED
商品タイプ
スタンド型
アーム長(mm)
ダブルアーム 400
電源
AC100V 50/60Hz
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-150-0348

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,925
( 32,918 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な角度からの照射が可能なLED照明です。
・ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。
・左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブルLED照明装置 ダブルアームの型番3-150-0348のページです。 型番3-150-0348に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルLED照明装置 ダブルアームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルLED照明装置 ダブルアーム
フレキシブルLED照明装置 シングルアーム
防水型LED照明灯(取付金具)
LEDシームレス照明 6500K
LED看板照明 (防雨型/ソーラー充電式)
除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ DLLX-100K
メーカーケニスケニス日機トライトエスコハタヤリミテッド
通常価格29,9257,599 -2,0248,400 -30,423 -165,000
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目2日目
タイプLEDLEDその他LEDLED蛍光灯
商品タイプスタンド型スタンド型関連商品装置照明装置照明スタンド型
アーム長(mm)ダブルアーム 400シングルアーム 495----
電源AC100V 50/60Hz-----
内容量1個1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト