17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポーザブル細胞計算盤【50~200個入り】

通常単価(税別)
17,00053,745
税込単価
18,70059,120
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。・試料注入口の形状が工夫されているため、試...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    76×26×2
  • 詳細タイプ
    ディスポーザブル細胞計算盤
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1セット(50枚)
1パック

50個入り

1セット(200枚)
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,000
( 18,700 )
4日目
53,745
( 59,120 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。
・試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。
・落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。
・血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポーザブル細胞計算盤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポーザブル細胞計算盤
カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)
腰高シャーレー 焼口 75×30㎜
末梢血リンパ球活性化及び拡大培養用培地
ペトリフィルム培地
青緑LEDトランスイルミネーター LI-410
メーカーケニスケニス三商ケニスケニス三商
通常価格17,000-11,270 -2,97218,369 -11,025 -128,000
通常出荷日4日目〜6日目〜2日目11日目9日目〜19日目
商品タイプその他その他シャーレ・ディッシュその他その他その他
サイズ(mm)76×26×2-身の外径×高さ:75×30--280×255×65
詳細タイプディスポーザブル細胞計算盤カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)-末梢血リンパ球活性化及び拡大培養用培地ペトリフィルム培地-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト