ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シリンジポンプエコノミー |
|
理研計器(ガス測定器・検知器) ポータブルガスモニター OX-04 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |

| 型番 | 滅菌 |
| 3-364-0050 | ガンマ線滅菌済 |
| 3-364-0051 |
【特長】
・高いガス透過性を有したカルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)です。
・バッグを用いた場合、高密度(細胞密度:1~3×106cells/mL)な大量培養が可能です。
・リンパ球やハイブリドーマなどの浮遊細胞の培養に最適です。
・細胞培養に悪影響を与える可塑剤、浸出物、溶出物はありません。各バッグはリークテスト済みで、パイロジェンフリー(0.5EU/mL以下)です。
・フィルムは顕微鏡観察に十分な透明性を有しています。また針無しで薬液注入やサンプリングが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

アズワン
安全ロングブーツ
0通常価格(税別):19,276円~

SUS(エスユーエス)
クリーンファンユニット SFAシリーズ
0通常価格(税別):84,878円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,000円~

コクゴ
ステンレス製浅・角型ポット SUS304
0通常価格(税別):1,556円~