ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】 |

| 型番 | 3-769-0706 |
| コード長(m) | 10 |
| タンク容量(L) | 22 |
| 回収容量 | 10L |
| 消費電力(W) | 1000 |
| 真空度 | 20kPa |
| 大きさ | 413×413×570mm |
| 電源 | AC100V |
| 50/60Hz | |
| 付属 | ホース(36mmφ×2m) 延長管 クレバイスツール 丸ブラシ 三角ノズル 床ブラシ マイクロフィルタ 特殊コーティングフィルタ 紙パックフィルタ(5枚) |
| 風量 | 3m3/min |
| 質量 | 10kg |
【特長】
・強力な吸引と三重フィルタシステムによって、0.3ミクロンのチリ、細菌を99.83%キャッチします。
・粒径の大きな粉じんは全て、紙パックフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取出しがラクにでき、手を汚しません。
・従来のバッグフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。
・本機独自の設計による高性能フィルタで0.3ミクロンまでバクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.83%以上除去します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日立
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7
0通常価格(税別):29,412円

日立アプライアンス
お店用クリーナー(コードリール式)
0通常価格(税別):38,210円

マキタ
充電式クリーナCL181FD
0通常価格(税別):9,975円~

マキタ
充電式クリーナCL108FD
0通常価格(税別):7,700円~

SPRINTUS
HEPA14フリースフィルターバッグ BOOSTIX 36V用
0通常価格(税別):6,567円

SPRINTUS
コードレス背負い式バキュームクリーナー BOOSTIX 36V(アスベスト対応)
0通常価格(税別):169,981円

E-Value
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
4.8通常価格(税別):7,812円

E-Value
乾湿両用掃除機10L EVC-100P
4.3通常価格(税別):6,125円

マキタ
乾湿両用 集じん機 M442
4通常価格(税別):27,369円