17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用掃除機(HEPAフィルタ) 3-769-0702
  • 3-769-0702
  • 3-769-0703

クリーンルーム用掃除機(HEPAフィルタ)

通常単価(税別)
166,250
税込単価
182,875
通常出荷日:6日目

【特長】・超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微...

詳細を確認

型番:

3-769-0702
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-769-0702
タンク容量(L)22
運転音68dB(3m)
集塵効率0.1μm粒子
99.99%
消費電力(W)1050
真空度19kPa
(1900H2O)
大きさ413×413×663mm
10kg
定格風量2m3/min
電源AC100V
50/60Hz

3-769-0702の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
特殊用途
クリーンルーム用
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 用途

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-769-07023-769-0702

用途

内容量

最小発注数量
乾式
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,250
( 182,875 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。
・特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。
・低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンルーム用掃除機(HEPAフィルタ)の型番3-769-0702のページです。 型番3-769-0702に関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用掃除機(HEPAフィルタ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用掃除機(HEPAフィルタ)
エアークリーナ JAC-3用 オプション
エアークリーナー
業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)
掃除機・マイクロクリーナ
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
メーカーケニス日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業NIVACケニス東浜商事
通常価格166,2502,042 -22,464268,786 -89,30083,814
通常出荷日6日目在庫品1日目〜1日目4日目〜6日目1日目
商品タイプそうじ機その他そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
種類粉じんタイプペール缶タイプペール缶タイプ粉じんタイプ-粉じんタイプ
特殊用途クリーンルーム用その他その他---
内容量1台---1台-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト