ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    USBオシロスコープ 入力チャンネル4

    • 数量スライド割引
    通常単価(税別)
    288,420
    税込単価
    317,262

    【特長】・対地・チャンネル間絶縁により安全測定が可能な、PC接続型のオシロスコ...

    詳細情報を確認する
    • 商品区分
      本体
    • アナログ/デジタル
      デジタル
    • チャンネル数 (ch)
      4
    • 周波数帯域 (MHz)
      20
    • 垂直分解能 (bit)
      12
    • ディスプレイサイズ
      なし
    • 電源種類
      USBバスパワー
    • 最高サンプリング速度 (GS/s)
      0.4
    • bit数 (bit)
      12
    • メモリ (MB)
      256
    • メーカー型番
      Picoscope4444
    • 寸法 (mm)
      190×40×170
    • 本体質量 (g)
      500
    • 付属品
      1000V CAT Ⅲ 差動電圧プローブ、D9-BNC アダプタ

    ご注意

    • ご使用には別途PCが必要です。

    型番:

    3-108-0705
    解除
      数量:

      3-108-0705の仕様・寸法情報

      商品区分
      本体
      アナログ/デジタル
      デジタル
      チャンネル数(ch)
      4
      周波数帯域(MHz)
      20
      垂直分解能(bit)
      12
      ディスプレイサイズ
      なし
      電源種類
      USBバスパワー
      最高サンプリング速度(GS/s)
      0.4
      bit数(bit)
      12
      メモリ(MB)
      256
      メーカー型番
      Picoscope4444
      寸法(mm)
      190×40×170
      本体質量(g)
      500
      付属品
      1000V CAT Ⅲ 差動電圧プローブ、D9-BNC アダプタ

      型番リスト

      表示件数
      型番
      3-108-0705
      最小発注数量
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      288,420
      ( 317,262 )
      11日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・対地・チャンネル間絶縁により安全測定が可能な、PC接続型のオシロスコープです。
      ・付属の1000V CAT III準拠プローブにより、高電圧を安全に測定できます。
      ・波形モニタと各種操作はUSB接続したPCから行います。本体は小型軽量で持ち運びに便利です。

      ご注意

      • ご使用には別途PCが必要です。

      商品情報

      型番3-108-0705
      アナログ帯域10MHz
      キャプチャメモリ256MS
      最高サンプルレート400MS/s(1ch)
      重量0.5kg以下
      垂直軸分解能12ビット(50MS/sサンプリング時:14ビット)
      接続USB(USB3.0/2.0)
      対応OSWindows7/8/10(32/64bit)
      電圧レンジ2mV/div~10V/div
      電源USBポート ACアダプタ(付属)
      入力チャンネル4
      付属1000V CAT III 差動電圧プローブ×3
      TA271 D9-BNC アダプタ×1

      この商品に近い類似品がありませんでした。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      USBオシロスコープ 入力チャンネル4の型番3-108-0705のページです。 型番3-108-0705に関する仕様情報を記載しております。
      USBオシロスコープ 入力チャンネル4のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      USBオシロスコープ 入力チャンネル4
      デジタルストレージオシロスコープ
      LCRメーター LCR-916
      デジタルクランプメーター EA708AD-4
      リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-4
      PC接続通信ユニット(ソフトとケーブル) I0R-USB
      メーカーケニスケニスケニスエスコエスコアズワン
      通常価格288,420127,946 -57,42010,50148,73113,000
      通常出荷日11日目8日目8日目1日目1日目10日目
      商品区分本体本体----
      アナログ/デジタルデジタルデジタル----
      チャンネル数(ch)4-----
      周波数帯域(MHz)20-----
      垂直分解能(bit)128----

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました