ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易ポータブル多項目水質計 3-137-0745

簡易ポータブル多項目水質計

通常単価(税別)
313,500
税込単価
344,850
通常出荷日:11日目

【特長】・pH・電気導電率・温度・濁度・塩分を同時測定することができます。また、別売のDO電極を使用す...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水質計
  • 測定範囲 (%)
    0.00~4.00(NaCl)
  • 測定範囲 (pH)
    0.00~14.00
  • 測定範囲 (S/m)
    0.0~10.00
  • 測定範囲 (mg/L)
    0.0~80.0NTU
  • 付属
    センサモジュール(WMS-30/ケーブル2m)、pH標準液(6.86/4.01各500mL)、比較電極ゲル内部液×50mL、比較電極交換用液絡部、専用工具、校正ビーカー×2、シリコングリス、単3電池×2
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 専用データソフトの利用には、専用サイトへの登録・ダウンロードが必要です。

型番:

3-137-0745
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-137-0745
メモリ200データ
外部出力RS-232C出力
大きさ本体/68×173×35mm 約290g センサモジュール/約55φ×476mm 約1400g
電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
防水構造本体/IP67 センサ水深/30m以内
測定範囲 (繰り返し性)
温度
0.0~50.0℃(±0.5℃)サーミスタ抵抗体
測定範囲 (繰り返し性)
濁度
 0.0~80.0NTU(mg/L)0~800NTU(mg/L)
(±1%FS ±0.8NTU以内(0.0~80.0NTU)±8NTU以内(0~800NTU)) 90°散乱光方式 
測定範囲 (繰り返し性)
導電率
0.0~10.00S/m(±1%FS) 交流4電極法
測定範囲 (繰り返し性)
塩分
0.00~4.00%(NaCl) 0.00~40.00(PSS)(±0.04%(NaCl) ±0.42(PSS))
測定範囲 (繰り返し性)
pH
±0.05pH ガラス電極法

3-137-0745の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
測定範囲(%)
0.00~4.00(NaCl)
測定範囲(pH)
0.00~14.00
測定範囲(S/m)
0.0~10.00
測定範囲(mg/L)
0.0~80.0NTU
付属
センサモジュール(WMS-30/ケーブル2m)、pH標準液(6.86/4.01各500mL)、比較電極ゲル内部液×50mL、比較電極交換用液絡部、専用工具、校正ビーカー×2、シリコングリス、単3電池×2
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-137-0745

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
313,500
( 344,850 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・pH・電気導電率・温度・濁度・塩分を同時測定することができます。また、別売のDO電極を使用すれば溶存酸素も測定可能です。
・一定時間ごとの自動メモリ(200データ)も可能で、簡易モニタリングができます。
・単3アルカリ電池2本で連続約70時間の測定が可能な省電力設計です。
・測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データソフトもございます。

ご注意

  • 専用データソフトの利用には、専用サイトへの登録・ダウンロードが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易ポータブル多項目水質計の型番3-137-0745のページです。 型番3-137-0745に関する仕様情報を記載しております。
簡易ポータブル多項目水質計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易ポータブル多項目水質計
ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P
デジタル塩分濃度計 72799
デジタル溶存酸素計 DO-5510HA
[防水型]溶存酸素計EA776BE-41
ポータブル多項目水質測定器
メーカーケニス東京硝子器械シンワ測定マザーツールエスコ東京硝子器械
通常価格313,500150,84215,27636,60830,990198,678 -
通常出荷日11日目5日目1日目2日目2日目6日目
商品タイプ水質計水質計濃度計水質計水質計水質計
測定範囲(%)0.00~4.00(NaCl)-塩分濃度:0~8.00~100.00.0~200.0(溶存酸素)-
測定範囲(pH)0.00~14.005.5~8.5---0.00~14.00
測定範囲(S/m)0.0~10.00-導電率:0~200mS/cm---
測定範囲(mg/L)0.0~80.0NTU0~2.00-0~200.00~20.00(溶存酸素)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト