17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペン型水分計 3-311-0631

ペン型水分計

通常単価(税別)
38,000
税込単価
41,800
通常出荷日:8日目

【特長】・木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定します。・汚れたら水洗い可能...

詳細を確認

型番:

3-311-0631
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-311-0631
サンプリングタイム約0.8秒
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃ 80%RH以下
測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定
大きさ40×40×195mm 約170g(電池含む)
電源単4電池×4(付属) 消費電流約DC4mA
表示分解能0.1%
付属ピン型電極×2個
防水性IP65
本体精度±(5%+5dgt)※23℃±5℃にて、木材6~40%、
生コンクリート・非木材13~100%に対して

3-311-0631の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(%)
木材:6~40 生コンクリート、非木材:0~100
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-311-0631

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,000
( 41,800 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定します。
・汚れたら水洗い可能な防水(IP65)タイプです。
・ピン型水分電極の交換が簡単です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペン型水分計の型番3-311-0631のページです。 型番3-311-0631に関する仕様情報を記載しております。
ペン型水分計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型水分計
簡易ポータブル多項目水質計
ペン型土壌水分計(IP-65防水型)
マザーツール ペン型塩分濃度計 PSA-311 PSA-311
水分計 木材用プローブ
ケツト科学研究所 赤外線水分計
メーカーケニスケニスA-Gas Japan(旧FUSO)アズワンサンコウ電子研究所アズワン
通常価格38,000313,50042,64722,73153,334186,848 -
通常出荷日8日目11日目5日目7日目4日目1日目〜
商品タイプ水分計水質計水分計塩分計その他付属品水分計
測定範囲(%)木材:6~40 生コンクリート、非木材:0~1000.00~4.00(NaCl)0~500~123.5~500~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)
内容量1個1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト