ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス コンパクトpHメーター LAQUA |
|
アズワン デジタルマルチメーター TYシリーズ |
|
アズワン データロガー温度計用 センサー |




| 型番 | 3-349-0761 | 3-349-0762 | 3-349-0763 |
| 機能 | 自動レンジ切替 自動温度補償 防水(IP67) ホールド オートパワーオフ | ||
| 精度 | ±10% | ±20% | |
| 測定方式 | イオン電極法 | ||
| 大きさ | 164×29×20mm 50g(電池除く) | ||
| 電源 | リチウム電池CR2032×2(付属) | ||
| 必要試料量 | 0.3mL以上 | ||
| 付属 | 標準液 サンプリングシートB×5 保管ケース 他 | ||
| 分解能 | 1ppm(0~99ppm) 10ppm(100~990ppm) 100ppm(その他) | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
43,700円 ( 48,070円 ) | 9日目 |
43,700円 ( 48,070円 ) | 9日目 |
43,700円 ( 48,070円 ) | 9日目 |
【特長】
・平面センサへ滴下するだけですので、微量のサンプルでも簡単に測定することができます。

堀場製作所
コンパクトPHメータ

アズワン
ガス用ホース

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マザーツール
デジタル溶存酸素計 DO-5509
0通常価格(税別):27,441円

カスタム
カスタム 防水型PH計
0通常価格(税別):9,131円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,340円~