ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 3-164-0775 |
| セル | 専用カップ(15mL) ポリスチレン製 23×13×25mm |
| 機能 | 2項目同時測定 レジューム機能 メモリカード記憶 RS-232C出力 |
| 測光レンジ | -1.500~+1.500Abs |
| 測定波長 | 420~680nm (使用推奨範囲:450~670nm) |
| 測定方法 | 可視分光 吸光光度法(白色LED) |
| 大きさ | 205×185×95mm 約1.1kg |
| 電源 | AC100~240V(ACアダプタ付属)/単3電池×6 |
| 波長正確さ | ±3mm |
【特長】
・パックテストで反応させた検水(1.5mL)を測定する多項目水質計です。測定結果は濃度(mg/L)値として表示します。
・79の検量線データがプログラムされておりすぐに測定できます。また、ユーザー独自の検量線の設定が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アタゴ
Mシリーズ
0通常価格(税別):16,653円

共立理化学研究所
ドロップテスト Mアルカリ
0通常価格(税別):3,714円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~