ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ [防水型]酸素濃度計EA733CA-10・EA733CA-11 |
|
アズワン 酸素濃度計 MAXO2シリーズ |
|
アズワン 酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズ |



| 型番 | 3-359-0925 | 3-359-0926 | 3-359-0927 |
| センサ平均寿命 | 大気中約3年(使用環境による) | ||
| 警報機能 | 電子ブザー 赤色LED2個 | ||
| 警報出力 | リレー無電圧1c接点 300mA 30VDC | ||
| 警報設定値 | 2点 AL1:OFF & AL2:18.0vol% 任意設定可 | ||
| 検知原理 | ガルバニ電池式 | ||
| 大きさ | 82×38×145mm 約315g(本体 電池含む) | ||
| 電源 | 単3アルカリ電池×4本 | ||
| 分解能 | 0.1vol% | ||
【特長】
・酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。
・電子ブザー・LEDによる警報機能付です。

アズワン
窒素濃度計(酸素濃度換算)


アズワン
酸素濃度計 MAXO2シリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アタゴ
手持屈折計(標準タイプ)
5通常価格(税別):12,500円

アタゴ
αシリーズ
5通常価格(税別):19,126円~

佐藤計量器製作所
佐藤 SK-620用標準センサ PHP-31 (6400-30)
0通常価格(税別):11,502円

堀場製作所
堀場 コンパクトナトリウムイオンメータ
0通常価格(税別):37,025円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~