17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

穀類水分計 3-311-0498

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

穀類水分計

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-311-0498

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・各種穀物や種子を試料カップから本体に投入するだけで、試料の高周波容量を検出し、質量補正を行い水分値に換算します。
・穀類・種子など多種類の検量線が保存されており、試料番号を変更するだけで、それらの試料を簡単に測定することができます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(%)
1~40(試料により異なる)
測定対象
穀類 種子
精度
0.5%以下
付属
ホッパー、試料カップ、ブラシ、試料リスト、単3電池×4
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト