17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

極細先端可動式工業用内視鏡 3-321-0263

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

極細先端可動式工業用内視鏡

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-321-0263

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・配管内部など狭い場所の様子を手元のモニタを見ながら確認できる工業用内視鏡です。
・先端部外径が2.8mmと極細のため、今までの内視鏡では見ることができなかった小さな穴にも使用可能。また、先端部分は180°動き、手元の操作ダイヤルで見たい場所に合わせることができます。
・付属のMicroSDカードに静止画・動画が保存できます。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
115×97×320
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト