ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 3-150-0883 |
| インターフェース | USB2.0 |
| スタンド | 粗動ピント調整機構付標準スタンド |
| フレームレート | 7fps(PCの環境により変動) |
| 撮像素子 | 130万画素 1/3型CMOS(原色RGBフィルタ) |
| 照明装置 | 超高輝度白色LED使用(調光機能付) |
| 対応OS | Windows 7/8/10 |
| 大きさ | 58.8φ×119.5mm |
| 電源 | USB |
| 付属 | 画像表示 保存ソフト ビニールカバー |
【特長】
・PCで手軽に拡大映像を観察・計測・簡単にパソコンへUSB接続して、拡大映像を観察できるマイクロスコープです。付属のソフトで、2点間の距離測定や静止画(BMP/JPG)保存も簡単に行えます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,876円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミツトヨ
215シリーズ コンパレータスタンド BS
5通常価格(税別):53,784円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):2,453円~

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー
4.5通常価格(税別):14,220円~

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~