17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マガジンスコープ 3-320-0014

マガジンスコープ

通常単価(税別)
14,916
税込単価
16,408
通常出荷日:9日目

【特長】・レンズ部分が回転可能・大口径光学ガラスレンズで両目で観察できる拡大鏡です。・2倍・4倍の二重...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • 総合倍率 (倍)
    4
  • 詳細タイプ
    マガジンスコープ
  • 倍率詳細 (倍)
    2・4(2重焦点)
  • 内容量
    1個

型番:

3-320-0014
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番レンズ径重量大きさ付属
3-320-0014123mmφ725gアーム長/740mmクランプ用保護シール

3-320-0014の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
総合倍率(倍)
4
詳細タイプ
マガジンスコープ
倍率詳細(倍)
2・4(2重焦点)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-320-0014

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,916
( 16,408 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ部分が回転可能・大口径光学ガラスレンズで両目で観察できる拡大鏡です。
・2倍・4倍の二重焦点レンズで、レンズを持ち替えずに倍率変更できます。
・机に固定できるので両手が使えます。
・レンズは360°回転できるので、どの角度でも使えます。
・精密な作業や検品などに適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マガジンスコープの型番3-320-0014のページです。 型番3-320-0014に関する仕様情報を記載しております。
マガジンスコープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マガジンスコープ
メイジテクノ偏光実体顕微鏡
日本光器製作所 超小型位相差顕微鏡
オートフォーカスマイクロスコープ
マイクロスコープ(PC用) L-KIT773
マイクロスコープ(PC用) L-KIT755
メーカーケニスケニスケニスケニスホーザンホーザン
通常価格14,916505,310306,85094,90557,61560,023
通常出荷日9日目18日目11日目8日目5日目5日目
商品タイプ顕微鏡用品実体顕微鏡倒立顕微鏡-実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)4451002501517
詳細タイプマガジンスコープ-----
倍率詳細(倍)2・4(2重焦点)7~4510010~250(21.5インチモニタ時)--
内容量1個1台1台1個--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト