17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LCDデジタルマイクロスコープ

通常単価(税別)
33,250
税込単価
36,575
通常出荷日:8日目

【特長】・液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます・DIM-T...

詳細を確認

型番:

3-167-0650
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-167-06503-167-0651
ズーム機能光学20倍 デジタル4倍光学25倍 デジタル4倍
モニタ2.4インチ3.5インチ
画素数約300万画素約350万画素
記録メディアMicroSDカード
出力HDMI USB ビデオ
照明装置調光機能付白色LED
大きさ120×170×240mm 650g110×147×230mm 650g
電源充電式バッテリー
付属USBケーブル
HDMIケーブル
ビデオケーブル
計測ソフト
校正用スケール
ACアダプタ
専用リモコン(DIM-T2.4のみ付属)
MicroSD(4GB)
USBケーブル
HDMIケーブル
ビデオケーブル
計測ソフト
校正用スケール
ACアダプタ MicroSD(4GB)

3-167-0650の仕様・寸法情報

商品タイプ
LCDデジタル顕微鏡
総合倍率(倍)
80
倍率詳細(倍)
2.5~80
内容量
1個

絞り込み条件

  • 総合倍率(倍)

  • 倍率詳細(倍)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-167-0650

総合倍率

(倍)

倍率詳細

(倍)

内容量

最小発注数量
80
2.5~80
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,250
( 36,575 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます
・DIM-T2.4はカメラ部とスタンドを取り外して使用できるモデルで、DM-03は一体型モデルです
・充電式なので持ち運んで使用することも可能です
・計測や書き込みのできる専用ソフトが付属しています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LCDデジタルマイクロスコープの型番3-167-0650のページです。 型番3-167-0650に関する仕様情報を記載しております。
LCDデジタルマイクロスコープのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
専用ソフトが使えない
1
満足度:1.0
専用ソフトが全く使えない。 カメラの接続がそもそも出来ない。win10

ミスミからのコメント

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。付属のSDカードをPCに入れたままですと、カメラとPCを接続した際に画面が映らない現象が発生する可能性がございます。メーカーと協議し、改善策を協議いたします。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LCDデジタルマイクロスコープ
マガジンスコープ
メイジテクノ偏光実体顕微鏡
日本光器製作所 超小型位相差顕微鏡
顕微鏡アダプター L-845(ホーザン)
実体顕微鏡(PC用) L-KIT681
メーカーケニスケニスケニスケニスホーザンホーザン
通常価格33,25014,916505,310306,8508,060162,272
通常出荷日8日目9日目18日目11日目2日目5日目
商品タイプLCDデジタル顕微鏡顕微鏡用品実体顕微鏡倒立顕微鏡顕微鏡用品実体顕微鏡
内容量1個1個1台1台--

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト