17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

農業・水耕栽培用 多機能テスター 3-154-0945

農業・水耕栽培用 多機能テスター

通常単価(税別)
16,150
税込単価
17,765
通常出荷日:8日目

【特長】・EC(またはTDS)と温度を同時に表示できます。・EC電極は本体一体型です。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    温度
  • 詳細タイプ
    農業・水耕栽培用 多機能テスター
  • 測定温度範囲(精度) (℃)
    0.0~50.0(±0.5)
  • サイズ (mm)
    160×40×17
  • 電源
    ボタン電池CR2032×1(約250時間の継続使用が可能)
  • 質量 (g)
    75
  • 内容量
    1個

型番:

3-154-0945
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-154-0945
EC校正自動で1点校正
EC測定範囲0.00~6.00mS/cm(精度:±2%F.S.)
TDS校正EC校正による
TDS測定範囲0~3000ppm(TDS換算率0.5)
0~3999ppm(TDS換算率0.7)(精度:±2%F.S.)
セット内容本体 電極保護キャップ
ボタン電池CR2032×1
pH/EC簡易標準液4袋
温度補償自動(0.0~50.0℃)
使用外部環境0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型
自動電源オフ8分後/60分後/OFF から選択
測定対象EC TDS 温度

3-154-0945の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
温度
詳細タイプ
農業・水耕栽培用 多機能テスター
測定温度範囲(精度)(℃)
0.0~50.0(±0.5)
サイズ(mm)
160×40×17
電源
ボタン電池CR2032×1(約250時間の継続使用が可能)
質量(g)
75
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-154-0945

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,150
( 17,765 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EC(またはTDS)と温度を同時に表示できます。
・EC電極は本体一体型です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

農業・水耕栽培用 多機能テスターの型番3-154-0945のページです。 型番3-154-0945に関する仕様情報を記載しております。
農業・水耕栽培用 多機能テスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
農業・水耕栽培用 多機能テスター
農業用 壁掛け式多機能モニタ
風速計(アネモマスター)
ポータブル溶存酸素計 72×36×185mm
ハンディイオン計
デジタル照度計(LEDメーター)
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格16,15082,65069,102104,814 -332,50015,960
通常出荷日8日目8日目6日目8日目11日目4日目
商品タイプ関連品関連品風速計関連品関連品照度計
測定項目温度温度風速 / 温度温度-照度
詳細タイプ農業・水耕栽培用 多機能テスター農業用 壁掛け式多機能モニタ-ポータブル溶存酸素計ハンディイオン計-
測定温度範囲(精度)(℃)0.0~50.0(±0.5)0.0~60.0(±0.5)風温:-20.0~70.0---
サイズ(mm)160×40×17本体/125×185×38 電極/25×18760×34×12072×36×18575×38×18063×37×169

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト