17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波測深機
  • 3-311-0827
  • 3-311-0828

超音波測深機

通常単価(税別)
19,11028,910
税込単価
21,02131,801
通常出荷日:14日目

【特長】・超音波センサにより水深を測定することができます。・50m防水構造で衝撃にも強い設計になってい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 周波数範囲 (Hz)
    200000
  • 詳細タイプ
    超音波測深機
  • 測定範囲
    0.6~80m
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番センサ指向角
3-311-082724°
3-311-082815°

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • ケーブル長(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

ケーブル長

(m)

フロートセンサ

内容量

最小発注数量
本体:42φ×198
-
-
1個
1個
本体:42φ×198 フロートセンサ:50φ×155
10
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,110
( 21,021 )
14日目
28,910
( 31,801 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超音波センサにより水深を測定することができます。
・50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超音波測深機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波測深機
ポータブル型ニオイセンサ
農業用 壁掛け式多機能モニタ
濁度計
濁度/色度計
百葉箱 小型タイプ
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格19,110-344,00082,650243,590218,50066,161 -
通常出荷日14日目11日目8日目11日目11日目7日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
周波数範囲(Hz)200000-----
詳細タイプ超音波測深機ポータブル型ニオイセンサ農業用 壁掛け式多機能モニタ濁度計濁度/色度計百葉箱
測定範囲0.6~80mレベル表示時:0~2000 臭気指数表示時:0~(40)pH/0.00~14.00(精度:±0.05) 0.0~14.0(精度:±0.1) EC/0.00~10.00mS/cm(精度:±0.1~0.2mS/cm) TDS/0~5000ppm(TDS換算率0.5) 0~7000ppm(TDS換算率0.7)(精度:±2%F.S.)0~200度色度/0.0~50.0度(白金コバルト色度標準) 濁度/0.0~50.0度(ポリスチレン濁度標準) 吸光度/0.000~1.999Abs-
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト