17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

SV型粘度計
アズワン
ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン
電子天秤(sefi-H) IB-3KHN
アズワン
濁度/色度計 3-137-0598

濁度/色度計

通常単価(税別)
218,500
税込単価
240,350
通常出荷日:11日目

【特長】・水の濁度・色度を同時に測定できます。ダブルビーム式光学センサ採用で色度測定における濁度の影響...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    濁度/色度計
  • 測定範囲
    色度/0.0~50.0度(白金コバルト色度標準) 濁度/0.0~50.0度(ポリスチレン濁度標準) 吸光度/0.000~1.999Abs
  • サイズ (mm)
    本体/75×38×180 検出器/34φ×235
  • ケーブル長 (m)
    2
  • 電源
    単4電池×3
  • 質量 (g)
    本体/約270 検出器/約350
  • 内容量
    1個

型番:

3-137-0598
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-137-0598
再現性±0.2度以内
(一定条件で)
測定方式ダブルビーム透過光測定法
(吸光光度法)
分解能0.1度(10度以下で0.01度に切り替え表示可能)
0.001Abs

3-137-0598の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
濁度/色度計
測定範囲
色度/0.0~50.0度(白金コバルト色度標準) 濁度/0.0~50.0度(ポリスチレン濁度標準) 吸光度/0.000~1.999Abs
サイズ(mm)
本体/75×38×180 検出器/34φ×235
ケーブル長(m)
2
電源
単4電池×3
質量(g)
本体/約270 検出器/約350
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-137-0598

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218,500
( 240,350 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水の濁度・色度を同時に測定できます。ダブルビーム式光学センサ採用で色度測定における濁度の影響が殆どありません。
・上水試験法・工業用水試験法や厚生労働省水質基準に関する省令に定める検査方法に準拠した透過光測定法(吸光光度法)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

濁度/色度計の型番3-137-0598のページです。 型番3-137-0598に関する仕様情報を記載しております。
濁度/色度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
濁度/色度計
濁度計
農業用 壁掛け式多機能モニタ
ポータブル溶存酸素計 72×36×185mm
ポータブル型ニオイセンサ
デジタル濁度計
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格218,500243,59082,650104,814 -344,00076,000 -
通常出荷日11日目11日目8日目8日目11日目4日目〜
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプ濁度/色度計濁度計農業用 壁掛け式多機能モニタポータブル溶存酸素計ポータブル型ニオイセンサデジタル濁度計
測定範囲色度/0.0~50.0度(白金コバルト色度標準) 濁度/0.0~50.0度(ポリスチレン濁度標準) 吸光度/0.000~1.999Abs0~200度pH/0.00~14.00(精度:±0.05) 0.0~14.0(精度:±0.1) EC/0.00~10.00mS/cm(精度:±0.1~0.2mS/cm) TDS/0~5000ppm(TDS換算率0.5) 0~7000ppm(TDS換算率0.7)(精度:±2%F.S.)-レベル表示時:0~2000 臭気指数表示時:0~(40)-
サイズ(mm)本体/75×38×180 検出器/34φ×235本体/75×38×180 検出器/40φ×248本体/125×185×38 電極/25×18772×36×18584×190×40(突起部を除く)68×145×48
ケーブル長(m)2624--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト