17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

硝酸イオンメータ

硝酸イオンメータ

通常単価(税別)
45,79051,775
税込単価
50,36956,953
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・硝酸イオン濃度を測定するのに必要な器具が一式まとまったセットです。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    硝酸イオンメータ
  • サイズ (mm)
    164×29×20
  • 電源
    リチウム電池CR2032×2(付属)
  • 質量 (g)
    約50
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番再現性測定原理付属防水性能
3-154-0911±10% 対測定値
(標準液測定による)
イオン電極法硝酸イオン標準液 作物用検査キットIP67相当
3-154-0912硝酸イオン標準液 土壌用検査キット

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

内容量

最小発注数量
100~9900ppm(NO3-) 23~2200ppm(NO3--N)
1個
1個
30~600ppm(NO3-) 6.8~140ppm(NO3--N) 3.4~68kg/10a(NO3--N)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,790
( 50,369 )
9日目
51,775
( 56,953 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硝酸イオン濃度を測定するのに必要な器具が一式まとまったセットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

硝酸イオンメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硝酸イオンメータ
ハンディイオン計
ポータブル型ニオイセンサ
雨量データロガー
農業・水耕栽培用 多機能テスター
濁度計
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格45,790-332,500344,00069,30016,150214,359
通常出荷日9日目〜11日目11日目7日目8日目11日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプ硝酸イオンメータハンディイオン計ポータブル型ニオイセンサ雨量データロガー農業・水耕栽培用 多機能テスター濁度計
サイズ(mm)164×29×2075×38×18084×190×40(突起部を除く)135×38×76(突起物を除く)160×40×17本体/75×38×180 検出器/40φ×248
電源リチウム電池CR2032×2(付属)単4アルカリ電池×3単3電池×4本(付属)または専用ACアダプタ(付属)単3アルカリ電池×2ボタン電池CR2032×1(約250時間の継続使用が可能)単4電池×3
質量(g)約50約300約640(電池含む)約90(電池含まず)75本体/約300 検出器/約500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト