17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル溶存酸素計 72×36×185mm
  • 3-137-0580
  • 3-137-0581

ポータブル溶存酸素計 72×36×185mm

通常単価(税別)
104,814119,707
税込単価
115,295131,678
通常出荷日:8日目

【特長】・ボディ・センサ部ともに頑丈なつくりで現場測定に適したポータブルタイプの溶存酸素計です。・高度...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    温度
  • 詳細タイプ
    ポータブル溶存酸素計
  • サイズ (mm)
    72×36×185
  • ケーブル長 (m)
    4
  • 電源
    単4アルカリ電池×3
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番測定方法測定範囲 (精度)
3-137-0580ポーラログラフ式溶存酸素 0.00~45.00mg/L(±1.5%FS)
飽和率 0.0~300.0%(±1.5%FS)
3-137-0581ガルバニ電極法溶存酸素 0.0~50.0mg/L(測定値の±1%)
飽和率 0~600%(測定値の±1%)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(精度)(℃)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲(精度)

(℃)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
温度 0.0~50.0(±0.2)
300
1個
1個
温度 -5.0~50.0(±0.2)
450
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,707
( 131,678 )
8日目
104,814
( 115,295 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディ・センサ部ともに頑丈なつくりで現場測定に適したポータブルタイプの溶存酸素計です。
・高度補正・塩化物補正機能も搭載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル溶存酸素計 72×36×185mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル溶存酸素計 72×36×185mm
農業用 壁掛け式多機能モニタ
風速計(アネモマスター)
濁度計
濁度/色度計
農業・水耕栽培用 多機能テスター
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格104,814-82,65069,102214,359218,50016,150
通常出荷日8日目8日目6日目11日目11日目8日目
商品タイプ関連品関連品風速計関連品関連品関連品
測定項目温度温度風速 / 温度--温度
詳細タイプポータブル溶存酸素計農業用 壁掛け式多機能モニタ-濁度計濁度/色度計農業・水耕栽培用 多機能テスター
サイズ(mm)72×36×185本体/125×185×38 電極/25×18760×34×120本体/75×38×180 検出器/40φ×248本体/75×38×180 検出器/34φ×235160×40×17
ケーブル長(m)42約1.562-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト