17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディイオン計

ハンディイオン計

通常単価(税別)
332,500
税込単価
365,750
通常出荷日:11日目

【特長】・めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    ハンディイオン計
  • 精度
    理論値の±2%以内(一定条件で)
  • サイズ (mm)
    75×38×180
  • 電源
    単4アルカリ電池×3
  • 質量 (g)
    約300
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番測定対象
3-137-0585
3-137-0586ニッケル(高濃度)
3-137-0587ニッケル(低濃度)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

内容量

最小発注数量
0.000~1.200mol(モル濃度) 0~300g/L(硫酸銅濃度) 0.0~76.3g/L(銅濃度)
1個
1個
ニッケル濃度 0.0~199.9g/L 吸光度 0.000~1.999Abs ユーザー指定 0~1999
1個
1個
ニッケル濃度 0.00~19.99g/L 吸光度 0.000~1.999Abs ユーザー指定 0~1999
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332,500
( 365,750 )
11日目
332,500
( 365,750 )
11日目
332,500
( 365,750 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンディイオン計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディイオン計
濁度計
硝酸イオンメータ
デジタル濁度計
濁度/色度計
ポータブル溶存酸素計 72×36×185mm
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格332,500214,35945,790 -76,000 -218,500104,814 -
通常出荷日11日目11日目9日目〜4日目〜11日目8日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプハンディイオン計濁度計硝酸イオンメータデジタル濁度計濁度/色度計ポータブル溶存酸素計
精度理論値の±2%以内(一定条件で)±2%(FS)以内/一定温度----
サイズ(mm)75×38×180本体/75×38×180 検出器/40φ×248164×29×2068×145×48本体/75×38×180 検出器/34φ×23572×36×185
電源単4アルカリ電池×3単4電池×3リチウム電池CR2032×2(付属)単4アルカリ電池×3(付属)、オートパワーオフ機能付単4電池×3単4アルカリ電池×3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト