17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パックテスト鉛セット 3-380-0991

パックテスト鉛セット【20個入り】

通常単価(税別)
24,700
税込単価
27,170
通常出荷日:4日目

【特長】・パックテストと分離・濃縮器具のセットです。・一律排水基準0.1mg/Lレベルの低濃度測定や通...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    パックテスト鉛セット
  • 内容量
    1セット(20個)

型番:

3-380-0991
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)
型番3-380-0991
構成内容カラム 20本 コネクタ 2個 K-1試薬 1本 K-2試薬 1本 K-3試薬 1本
K-4試薬 1本 チューブ 20回分(5本入りラミネート袋 4袋)
標準色 1枚 10mLカップ 1個 5mLカップ 1個 専用カップ 1個
1mLポリピペット 1本 10mLシリンジ 1本
2.5mLシリンジ 3本 100mLポリビーカー 1個 使用法 1枚
測定回数20回
測定原理高選択性分子認識ゲルによる分離濃縮/PAR比色法
測定時間約10分
測定対象Pb
測定目盛0 0.05 0.1 0.2 0.5 1mg/L

3-380-0991の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
パックテスト鉛セット
内容量
1セット(20個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-380-0991

内容量

最小発注数量
1セット(20個)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,700
( 27,170 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パックテストと分離・濃縮器具のセットです。
・一律排水基準0.1mg/Lレベルの低濃度測定や通液量を増やすことで環境基準0.01mg/Lレベルも測定できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パックテスト鉛セットの型番3-380-0991のページです。 型番3-380-0991に関する仕様情報を記載しております。
パックテスト鉛セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パックテスト鉛セット
パックテストひ素(低濃度)セット
百葉箱 小型タイプ
地下水採水器
雨量データロガー
ポータブル溶存酸素計 72×36×185mm
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格24,7009,12066,161 -59,780 -69,300104,814 -
通常出荷日4日目4日目7日目7日目7日目8日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプパックテスト鉛セットパックテストひ素(低濃度)セット百葉箱地下水採水器雨量データロガーポータブル溶存酸素計
内容量1セット(20個)1セット(20個)1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト