17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル濁度計
  • 3-349-0791
  • 3-349-0792

デジタル濁度計

通常単価(税別)
76,000140,600
税込単価
83,600154,660
通常出荷日:4日目~18日目

【特長】・手のひらサイズのコンパクト濁度計。・浄化槽や排水処理施設の原水、濁度の高い溶液などの管理に最...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    デジタル濁度計
  • サイズ (mm)
    68×145×48
  • 電源
    単4アルカリ電池×3(付属)、オートパワーオフ機能付
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-349-07913-349-0792
検水量10mL
水温条件原則として20~25℃(結露なきこと)5~30℃(結露なきこと)
測定方式透過光測定法
表示分解能5度濁度:0.1度
色度:0.5度
付属ガラスセル瓶×2交換用セル×2 ゼロの水(250mL)
清掃用ワイパー セル洗浄液
保護構造IP65(防噴流型)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定波長域(nm)

  • 測定範囲

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

測定波長域

(nm)

測定範囲

質量

(g)

内容量

最小発注数量
660
20~500度
約200
1個
1個
濁度:870、色度:390
濁度:0.0~20度 色度:0.0~50度
約210
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,000
( 83,600 )
18日目
140,600
( 154,660 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらサイズのコンパクト濁度計。
・浄化槽や排水処理施設の原水、濁度の高い溶液などの管理に最適な試薬不要のコンパクト濁度計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル濁度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル濁度計
濁度計
濁度/色度計
ハンディイオン計
ポータブル溶存酸素計 72×36×185mm
硝酸イオンメータ
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格76,000-243,590218,500332,500104,814 -45,790 -
通常出荷日4日目〜11日目11日目11日目8日目9日目〜
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプデジタル濁度計濁度計濁度/色度計ハンディイオン計ポータブル溶存酸素計硝酸イオンメータ
サイズ(mm)68×145×48本体/75×38×180 検出器/40φ×248本体/75×38×180 検出器/34φ×23575×38×18072×36×185164×29×20
電源単4アルカリ電池×3(付属)、オートパワーオフ機能付単4電池×3単4電池×3単4アルカリ電池×3単4アルカリ電池×3リチウム電池CR2032×2(付属)
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト