17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル照度計(LEDメーター)

通常単価(税別)
15,960
税込単価
17,556
通常出荷日:4日目

【特長】・受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • 測定範囲
    0.0~199.9/1999/19990/199900lx
  • サイズ (mm)
    63×37×169
  • 電源
    単3電池×2(テスト電池付属)
  • 質量 (g)
    約185
  • 内容量
    1個

型番:

3-116-0450
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番確度機能受光素子表示
3-116-0450±3%rdgホールド 最大・最小値
オートレンジ 電池残量 オートパワーオフ
シリコンフォトダイオードLCDディスプレイ

3-116-0450の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
測定範囲
0.0~199.9/1999/19990/199900lx
サイズ(mm)
63×37×169
電源
単3電池×2(テスト電池付属)
質量(g)
約185
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-116-0450

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,960
( 17,556 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます
・測定値が読み取りやすい大型ディスプレイを採用しています
・センサキャップを外したあとは受光部の裏面に取り付けることが可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル照度計(LEDメーター)の型番3-116-0450のページです。 型番3-116-0450に関する仕様情報を記載しております。
デジタル照度計(LEDメーター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル照度計(LEDメーター)
農業用 壁掛け式多機能モニタ
デジタル照度計 スマートフォンサイズ
風速計(アネモマスター)
濁度計
濁度/色度計
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格15,96082,65037,399 -69,102214,359218,500
通常出荷日4日目8日目7日目〜6日目11日目11日目
商品タイプ照度計関連品照度計風速計関連品関連品
測定項目照度温度照度風速 / 温度--
測定範囲0.0~199.9/1999/19990/199900lxpH/0.00~14.00(精度:±0.05) 0.0~14.0(精度:±0.1) EC/0.00~10.00mS/cm(精度:±0.1~0.2mS/cm) TDS/0~5000ppm(TDS換算率0.5) 0~7000ppm(TDS換算率0.7)(精度:±2%F.S.)--0~200度色度/0.0~50.0度(白金コバルト色度標準) 濁度/0.0~50.0度(ポリスチレン濁度標準) 吸光度/0.000~1.999Abs
サイズ(mm)63×37×169本体/125×185×38 電極/25×18760×11.3×12560×34×120本体/75×38×180 検出器/40φ×248本体/75×38×180 検出器/34φ×235
電源単3電池×2(テスト電池付属)12VDCアダプタ(通常の国内のコンセントで使用可)CR2450電池×2単3電池×4(テスト電池付属)単4電池×3単4電池×3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト