17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル照度計 スマートフォンサイズ
  • 3-116-0475
  • 3-116-0476

デジタル照度計 スマートフォンサイズ

通常単価(税別)
37,39957,222
税込単価
41,13962,944
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・JIS規格に準拠した、スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。・LM-777は高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • サイズ (mm)
    60×11.3×125
  • 電源
    CR2450電池×2
  • 質量 (g)
    90(電池含まず)
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番機能規格受光素子直線性
3-116-0475-JIS C1609-1:2006
一般型A級準拠
シリコンフォトダイオード±5%
3-116-0476メモリ機能(18ポイント)
PC接続(USB)
JIS C1609-1:2006
一般形AA級準拠
±2%

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

内容量

最小発注数量
0~39990lx
1個
1個
0~199900lx
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,399
( 41,139 )
9日目
57,222
( 62,944 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に準拠した、スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。
・LM-777は高精度・ワイドレンジモデルで、LED照明の光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。また、メモリ機能でのデータ保存(18ポイント)、PC接続による自動計測が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル照度計 スマートフォンサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル照度計 スマートフォンサイズ
デジタル照度計(LEDメーター)
風速計(アネモマスター)
農業用 壁掛け式多機能モニタ
農業・水耕栽培用 多機能テスター
濁度計
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格37,399-16,91069,10282,65016,150243,590
通常出荷日7日目〜4日目6日目8日目8日目11日目
商品タイプ照度計照度計風速計関連品関連品関連品
測定項目照度照度風速 / 温度温度温度-
サイズ(mm)60×11.3×12563×37×16960×34×120本体/125×185×38 電極/25×187160×40×17本体/75×38×180 検出器/40φ×248
電源CR2450電池×2単3電池×2(テスト電池付属)単3電池×4(テスト電池付属)12VDCアダプタ(通常の国内のコンセントで使用可)ボタン電池CR2032×1(約250時間の継続使用が可能)単4電池×3
質量(g)90(電池含まず)約185約100本体/333 電極/19175本体/約300 検出器/約500

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト