17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無線温度・温湿度ロガー
  • 3-142-0793
  • 3-142-0794
  • 3-142-0795

無線温度・温湿度ロガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,62527,075
税込単価
18,28829,783

【特長】・親機1台に対し最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。...

詳細情報を確認する
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-142-07943-142-0795
メモリ各チャンネル16000データ
温度精度±(0.1+1digit)℃(0~40℃) ±(0.2+1digit)℃(その他)
湿度精度-±(0.1+1digit)%RH(0~40℃)
±(0.2+1digit)%RH(その他)
記録間隔1・2・5・10・15・30秒 1・2・5・10・15・30・60分
の計13通りより選択
電源単3アルカリ電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
分解能温度:0.1℃温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
通信距離屋外見通し約400m/屋内見通し約100m
※使用環境により異なります
測定範囲接続するセンサにより測定範囲は異なります

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • モデル

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

モデル

質量(g)

付属

内容量

最小発注数量
-
親機・中継器
-
-
1個
1個
114×35×80(アンテナ・突起部含まず)
子機 温度
約245(アンテナ・突起部含まず)
解析ソフトウェア(対応OS:Window7/8/8.1/10)、単3アルカリ電池×2
1個
1個
114×35×80(アンテナ・突起部含まず)
子機 温湿度
約245(アンテナ・突起部含まず)
解析ソフトウェア(対応OS:Window7/8/8.1/10)、単3アルカリ電池×2
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,075
( 29,783 )
7日目
16,625
( 18,288 )
7日目
21,375
( 23,513 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・親機1台に対し最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。パソコンへ接続した親機から、離れた場所に設置した子機の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視を無線で行なえます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無線温度・温湿度ロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無線温度・温湿度ロガー
温湿度センサ
小型記録温湿度計
ボタン型温度ロガー
おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ
メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格16,625-16,00049,55116,335 -47,000180,000
通常出荷日7日目4日目4日目7日目〜4日目11日目
商品タイプ温湿度記録計(ロガー)その他アクセサリ温湿度記録計-温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)
防滴・防水機能なしなしなしなしなしなし
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト