17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

放射温度計 ケニス 3-107-0632

放射温度計 ケニス

通常単価(税別)
37,525
税込単価
41,278
通常出荷日:6日目

【特長】・microSDカードにデータを保存することができる放射温度計です。・別売のK熱電対温度センサ...

詳細を確認

型番:

3-107-0632
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-107-0632
ポインター2点レーザー
応答時間約1秒
精度放射温度/-35~-0.1℃ ±[2℃+(0.05×℃)]
※℃は測定値 0~1500℃ ±2%または±2℃どちらか大きい方
K熱電対/±1rdg%または±1℃どちらか大きい方
測定視野範囲D:S=60:1(D:測定距離、S:測定視野)
電源単3電池×2(モニタ電池付属)
分解能0.1℃(-35.0~999.9℃) 左記以外は1℃
放射率0.10~1.00可変(出荷時0.95)

3-107-0632の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
(放射温度)-35~1500、(K熱電対)-64~1400※使用するK熱電対センサによる
温度最小表示(℃)
(放射温度) -35、(K熱電対) -64
防滴・防水機能
なし
サイズ(mm)
58×176×203
質量(g)
約426(電池含む)
付属
ケース、USBケーブル、CDドライバー、MicroSDHCカード、モニタ電池
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-107-0632

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,525
( 41,278 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・microSDカードにデータを保存することができる放射温度計です。
・別売のK熱電対温度センサを接続して測定可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

放射温度計 ケニスの型番3-107-0632のページです。 型番3-107-0632に関する仕様情報を記載しております。
放射温度計 ケニスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放射温度計 ケニス
デジタル標準温度計
防水型デジタル温度計 70×40×171mm
デジタル温度計 42×187×24mm
小型記録温湿度計
ボタン型温度ロガー
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格37,52568,400 -19,65025,65049,55116,335 -
通常出荷日6日目お見積り4日目8日目4日目7日目〜
商品タイプ放射温度計温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温湿度記録計-
測定温度範囲(℃)(放射温度)-35~1500、(K熱電対)-64~1400※使用するK熱電対センサによる-99.99~400-40~250-99.9~1200-15~40(最小目盛2)-40~85
温度最小表示(℃)(放射温度) -35、(K熱電対) -64-199.9-50-99.9-15-
防滴・防水機能なし防水防水なしなしなし
サイズ(mm)58×176×20367.5×169×26約70×40×17142×187×24148×97×190-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト