17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可 3-142-0564

メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可

通常単価(税別)
180,000
税込単価
198,000
通常出荷日:11日目

【特長】・メモリ機能を搭載した温湿度記録計です。・信頼性の高いチャート紙記録と合わせSDカードへのデー...

詳細を確認

型番:

3-142-0564
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-142-0564
記録方式折りたたみチャート紙 (全長12m、有効記録幅100mm):カートリッジペン(赤、青)
SDカード(128MB以上~2GB以下):保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分)
使用環境湿度:20~90%RH(結露なきこと)
総合精度温度:±1℃(0~50℃) 湿度:±3%RH(20~80%/at25℃)
測定表示内容温度 相対湿度 露点温度 絶対湿度
電源単1電池×4またはACアダプタ(別売)

3-142-0564の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)
-20~80
温度最小表示(℃)
-20
測定湿度範囲(%RH)
0~100
湿度最小表示(%RH)
0
使用温度範囲(℃)
-20~50
防滴・防水機能
なし
サイズ(mm)
300×105×245
質量(g)
約2900
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-142-0564

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,000
( 198,000 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メモリ機能を搭載した温湿度記録計です。
・信頼性の高いチャート紙記録と合わせSDカードへのデータ保存が可能で、専用ソフトでデータグラフ作成等が簡単に行えます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可の型番3-142-0564のページです。 型番3-142-0564に関する仕様情報を記載しております。
メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可
メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録
電子式温湿度記録計
温度・湿度計(デジタル)ダンピング表示機能
[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
-50~+550℃ 放射温度計(UVライト付)
メーカーケニスセコニックセコニックエスコエスコエスコ
通常価格180,000147,039127,84349,53712,12117,501
通常出荷日11日目3日目10日目2日目2日目1日目
商品タイプ温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計温湿度記録計温湿度計温湿度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~600~50-50~550
温度最小表示(℃)-20110.10.10.1
測定湿度範囲(%RH)0~1000~1000~1000~10020~90-
湿度最小表示(%RH)0330.11-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト