17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポケットラボ
  • 3-109-0301
  • 3-109-0302

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポケットラボ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-109-0301

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・超コンパクトサイズのワイヤレスデータロガーが登場!
・複数のセンサと充電式バッテリーを内蔵した小型データロガーです。
・いくつもの計測機器がこれ1台に!様々な実験を、ポケットラボだけでこなすことができます。実験によって、センサや計測機器を替える必要はありません。
・Bluetoothでタブレット等と無線接続が可能です。アプリ使用時は内蔵センサで計測した数値がリアルタイムで転送・表示されます。
・iOS、Androidアプリはリアルタイム計測と同時に動画を撮影することが可能です。データの保存は計測値のみまたはグラフ入動画、動画のみより選択できます。
・アプリ上(Android,ChromebookはWebアプリ上)でデータロギングの設定を行ったり、データの収集を行えます。データロギング中はアプリとの接続を解除し、本体のみで使用できます。
・計測したデータは汎用性の高いCSV形式で出力でき、Excel等で分析することが可能です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
防滴・防水機能
なし
サイズ(mm)
38×38×15
センサ数
10種類
質量(g)
17
付属
外部温度センサ、充電用USBケーブル、専用ケース
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト