17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おんどとり USB 3-313-0054

おんどとり USB

通常単価(税別)
41,000
税込単価
45,100
通常出荷日:4日目

【特長】・照度・紫外線のロギングに対応・温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです・高精...

詳細を確認

型番:

3-313-0054
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-313-0054
センサ照度紫外線センサ(ISA-3151) 温湿度センサ(SHA-3151)
メモリ8000データ×4ch
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
測定範囲 (精度)/紫外線0~30mW/cm2(±5%)
測定範囲 (精度)/照度0~130000lx(±5%)
測定項目温度 湿度 照度 紫外線 (各1チャンネル)
対応OSWindows Vista/7/8/10
通信方式USB通信 シリアル通信(RS-232C) 赤外線通信
電源単3電池×1(付属)
分解能0.1℃ 1%RH 0.01lx 0.001mW/cm2

3-313-0054の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)
-25~70(±0.3)
温度最小表示(℃)
-25
測定湿度範囲(%RH)
0~99(±2.5)
湿度最小表示(%RH)
0
防滴・防水機能
なし
サイズ(mm)
78×18×55
質量(g)
約62
付属
USBケーブル×1 単3アルカリ電池×1 ソフトウェア一式
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-313-0054

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,000
( 45,100 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・照度・紫外線のロギングに対応
・温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです
・高精度な温度湿度センサタイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

おんどとり USBの型番3-313-0054のページです。 型番3-313-0054に関する仕様情報を記載しております。
おんどとり USBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おんどとり USB
おんどとり
おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ
黒球形 熱中症指数データロガー AD-5695DLB 一般校正書類付
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B 一般校正書類付
時計機能付き温湿度計 AD-5681
メーカーケニスケニスケニスエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格41,00055,97947,00042,81726,0693,333 -
通常出荷日4日目4日目4日目16日目16日目在庫品1日目〜
商品タイプ温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)熱中症指数モニター熱中症指数モニター温湿度計
測定温度範囲(℃)-25~70(±0.3)-25~70(±0.3)-25~70(分解能:0.1)0~500~50-10~50
温度最小表示(℃)-25-25-250.10.10.1
測定湿度範囲(%RH)0~99(±2.5)0~99(±2.5)0~99(分解能:0.1)10~9020~9020~100
湿度最小表示(%RH)0000.10.11

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト