17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルハンドヘルド圧力計 3-312-0435

ポータブルハンドヘルド圧力計

通常単価(税別)
149,224
税込単価
164,146

【特長】・バッテリー内蔵で場所を選ばず圧力(真空)測定が可能な圧力計です。・最...

詳細情報を確認する
  • 詳細タイプ
    測定範囲:1.2×105~5×10-2Pa
  • 内容量
    1個

型番:

3-312-0435
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番PC出力接続部測定精度測定範囲測定方式大きさ電源
3-312-0435USBミニBコネクタNW16フルスケールの±0.3%
(1.2×105~103Pa時)
1.2×105~5×10-2Paピエゾ抵抗方式(全ガス種対応)
及び熱伝導ピラニ方式
60×120×61mm 230g充電式9Vバッテリー(付属)
又はACアダプタ(別売)

3-312-0435の仕様・寸法情報

詳細タイプ
測定範囲:1.2×105~5×10-2Pa
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-312-0435

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,224
( 164,146 )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリー内蔵で場所を選ばず圧力(真空)測定が可能な圧力計です。
・最大で2000個のデータを記録し、表示させることが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブルハンドヘルド圧力計の型番3-312-0435のページです。 型番3-312-0435に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルハンドヘルド圧力計のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルハンドヘルド圧力計
プレスケール(圧力測定フィルム) 超微圧用
一般圧力計
AE型圧力計(一般圧力計)
ステンレス圧力計
普通形圧力計(A級品圧力計)
メーカーケニスケニス右下精器製造TOKO(東洋計器興業)右下精器製造TOKO(東洋計器興業)
通常価格149,22455,1006,260 -2,277 -6,121 -2,233 -
通常出荷日お見積り1日目7日目〜在庫品1日目〜6日目〜8日目
詳細タイプ測定範囲:1.2×105~5×10-2Paプレスケール(圧力測定フィルム) 超微圧用----
内容量1個1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト