17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

VOCリアルタイムモニタ(3-359-0963) 3-359-0963

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

VOCリアルタイムモニタ(3-359-0963)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-359-0963

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・化学物質のリスクアセスメントに最適なVOCモニタです。揮発性有機化合物(VOC)の濃度を測定します。
・デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をわかりやすくお知らせします。
・小型・軽量で手に持ちやすく操作も簡単です。

指定中の仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
ガス検知器
検知対象ガス
揮発性有機化合物(VOC)
サイズ(mm)
82×36×162
質量(g)
約450(電池除く)
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト