17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンドブラストホース

通常単価(税別)
11,84381,182特別価格
税込単価
13,02789,300特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・内面ゴムにDIN耐摩耗基準≦60mm3の高摩耗性合成ゴムを使用(DIN535116)・補強層...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 使用圧力 (MPa)
    最高1.2
  • 公差 (mm)
    外径±1.0

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼称

  • 寸法(mm)

  • 最小曲げ半径(mm)

  • ホース長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

呼称

寸法

(mm)

最小曲げ半径

(mm)

ホース長さ

(m)

最小発注数量
1"(25mm)
内径25.4×外径42.0
203
3
1個
1"(25mm)
内径25.4×外径42.0
203
5
1個
1"(25mm)
内径25.4×外径42.0
203
10
1個
1"(25mm)
内径25.4×外径42.0
203
15
1個
1"(25mm)
内径25.4×外径42.0
203
20
1個
1.1/4"(32mm)
内径31.8×外径49.0
255
3
1個
1.1/4"(32mm)
内径31.8×外径49.0
255
5
1個
1.1/4"(32mm)
内径31.8×外径49.0
255
10
1個
1.1/4"(32mm)
内径31.8×外径49.0
255
15
1個
1.1/4"(32mm)
内径31.8×外径49.0
255
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,843
( 13,027 )
3日目
19,542
( 21,496 )
3日目
39,083
( 42,991 )
5日目
58,624
( 64,486 )
5日目
78,16674,507
( 81,958 )
5日目
12,301
( 13,531 )
3日目
20,296
( 22,326 )
3日目
40,592
( 44,651 )
5日目
60,888
( 66,977 )
5日目
81,18277,382
( 85,120 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面ゴムにDIN耐摩耗基準≦60mm3の高摩耗性合成ゴムを使用(DIN535116)
・補強層にポリエステル合成繊維コードを使用しており、耐圧性に優れる
・静電気除去のアース線入り
【仕様】
・内管ゴム:耐摩耗性合成ゴム
・補強層:合成繊維コード
・外被ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム
・流体:砂、鉄粉、グリッド
・環境温度:-20℃~80℃

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドブラストホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドブラストホース
サンドブラスターEA127BL-1
プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材
ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし
エスコ サンドブラスター
エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータ
メーカーN.C.R.ゴム工業会社エスコニッチューニッチューエスコエクセン
通常価格11,843-28,59722,076 -351,84527,66457,543
通常出荷日3日目〜1日目8日目8日目1日目4日目
商品タイプ関連部品製品本体関連部品製品本体製品本体関連部品
使用圧力(MPa)最高1.2-----
公差(mm)外径±1.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト