17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

高圧エアホース NEO・AIRHOSE(ネオ・エアーホース)

通常単価(税別)
13,94327,647
税込単価
15,33730,412
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成【使用流体】・エア...

詳細を確認
  • 常時または長時間、圧力がかかる環境では使用しないでください。酸素、アセチレン、燃料ガスには使用できません。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • クリーンエアー、ドライエアーに使用すると寿命が短くなることがあります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ホース長さ

(m)

常用圧力

(MPa)

サイズ

寸法

(mm)

最小曲げ半径

(mm)

最小発注数量
50
最高2.0
9
内径9.5×外径17.4
125
1個
30
最高2.0
12
内径12.7×外径21.1
165
1個
50
最高2.0
12
内径12.7×外径21.1
165
1個
20
最高2.0
15
内径15.9×外径25.7
190
1個
20
最高2.0
19
内径19.0×外径29.3
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,188
( 18,907 )
3日目
17,625
( 19,388 )
3日目
27,647
( 30,412 )
3日目
13,943
( 15,337 )
4日目
16,218
( 17,840 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成
【使用流体】
・エアー、水

ご注意

  • 常時または長時間、圧力がかかる環境では使用しないでください。酸素、アセチレン、燃料ガスには使用できません。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • クリーンエアー、ドライエアーに使用すると寿命が短くなることがあります。

商品情報

外観

製品仕様

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧エアホース NEO・AIRHOSE(ネオ・エアーホース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧エアホース NEO・AIRHOSE(ネオ・エアーホース)
溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホース
溶断溶接装置用 酸素+プロパンツインホース
溶断溶接装置用 シールドガスホース
溶断溶接装置用 アセチレンホース
溶断溶接装置用 酸素ホース
メーカーN.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社
通常価格13,943-5,250 -5,280 -5,896 -15,6253,100 -
通常出荷日3日目〜2日目〜3日目〜3日目〜3日目2日目〜
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品
型式その他その他その他その他その他その他
用途その他その他その他その他その他その他
青/赤青/橙
適用流体詳細エアー、水青色:酸素、赤色:アセチレン青色:酸素、オレンジ色:アセチレン二酸化炭素、アルゴン、窒素--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング