ファクトリーサプライ用品技術窓口




【用途】・溶断溶接装置のアセチレンの供給専用。【仕様】・内管ゴム:耐ガス性合成ゴム。・補強層:高張力合...
詳細を確認
小池酸素工業
400型ガウジング火口(A切吹管用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フジ
ボンベスタンド7000L
5通常価格(税別):25,994円~

ダイヘン
TIG溶接トーチ AW-20(200A)用
0通常価格(税別):3,471円~

小池酸素工業
200型切断火口
0通常価格(税別):2,159円~

小池酸素工業
容器圧力調整器 セフティカスタム
0通常価格(税別):21,924円~

N.C.R.ゴム工業会社
溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホース
0通常価格(税別):5,250円~

パナソニック溶接システム
タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)
4通常価格(税別):2,557円~

ウエルドクラフト
タングステン電極棒 2%セリウム入り
4.8通常価格(税別):2,837円~

パナソニック溶接システム
タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)
4.7通常価格(税別):3,475円~

WINNER
タングステン電極棒TIG溶接用 Aトリタン
4.6通常価格(税別):1,920円~