ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

AP耐切創手袋(レベル3)手の平コート有り

AP耐切創手袋(レベル3)手の平コート有り 3-8031-05
通常単価(税別)
741
税込単価
815
通常出荷日:1日目

【特長】・作業者の手首部分の安全を守る手袋です。・耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、UVによる...

詳細を確認

型番:

3-8031-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-8031-05の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
その他
仕様
手の平コート
サイズ
SS
全長(mm)
約195
材質
超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部:PU(ポリウレタン)
耐切創レベル
3
色(手首部)
内容量
1袋(1双)
-
-

商品情報

AP耐切創手袋(レベル3) の仕様

製品仕様

 

型番リスト

表示件数
型番
3-8031-05

内容量

最小発注数量
1袋(1双)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
741
( 815 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者の手首部分の安全を守る手袋です。
・耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、UVによる劣化がありません。
・伸縮性が高く、従来のレベル5タイプと比較して手へのフィット感が良い商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AP耐切創手袋(レベル3)手の平コート有りの型番3-8031-05のページです。 型番3-8031-05に関する仕様情報を記載しております。
AP耐切創手袋(レベル3)手の平コート有りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AP耐切創手袋(レベル3)手の平コート有り
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン
制電手袋PU加工(ロング)-3L
アズワン クリーンルーム用インナー手袋
トップフィット手袋 シームレス
ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7419,1928,0162,185292 -8,368 -
通常出荷日1日目7日目7日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用用途耐切創-静電気防止---
商品タイプその他-ポリウレタン---
仕様手の平コート-ロング---
サイズSS-3L---
全長(mm)約195-300---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト