17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートクレーブ対応クリーンパンツ 緑 4-1065-01
  • 4-1065-01、4-1065-02、4-1065-03、4-1065-04、4-1065-05
  • 生地の拡大

オートクレーブ対応クリーンパンツ 緑

通常単価(税別)
2,785
税込単価
3,064
通常出荷日:1日目

【特長】・一度着てみてほしいこだわりの一品!・オートクレーブによる滅菌処理が可能なクリーンウェアです。...

詳細を確認

ご注意

  • ジャケット・マスク・手袋・靴は別売です。

型番:

4-1065-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

オートクレーブ対応クリーンパンツ 緑 詳細

 

 

4-1065-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンルーム用ウェア
種類
パンツ
グリーン系
サイズ
M
ウエスト(cm)
55.5~60.5
股下(cm)
100.5
表面抵抗率
10^6~9Ω/□
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • ウエスト(cm)

  • 股下(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1065-01

サイズ

ウエスト

(cm)

股下

(cm)

最小発注数量
M
55.5~60.5
100.5
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,785
( 3,064 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度着てみてほしいこだわりの一品!
・オートクレーブによる滅菌処理が可能なクリーンウェアです。
・腕部と腹部に人体由来の異物の混入を防ぐ工夫がされています。

ご注意

  • ジャケット・マスク・手袋・靴は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートクレーブ対応クリーンパンツ 緑の型番4-1065-01のページです。 型番4-1065-01に関する仕様情報を記載しております。
オートクレーブ対応クリーンパンツ 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートクレーブ対応クリーンパンツ 緑
CRズボン
パンツ
クリーンスーツ ズボン
アズピュアCRパンツ
クリーンウェア スラックス CM3208B 下
メーカーアズワンアズワンアズワン東洋リントフリーアズワンミドリ安全
通常価格2,7851,6793,9143,908 -2,280 -7,200
通常出荷日1日目1日目7日目1日目〜1日目4日目〜
商品タイプクリーンルーム用ウェア無塵衣無塵衣クリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア
種類パンツスーツ・つなぎ服パンツパンツパンツパンツ
グリーン系ホワイト系-ホワイト系-ブルー系
表面抵抗率10^6~9Ω/□-----
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%ポリエステル-導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト