17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズピュア表面保護テープ

通常単価(税別)
4,560
税込単価
5,016
通常出荷日:1日目

【特長】・ガラス繊維を使用しているため、強度に優れています。・無人搬送機(AGV)誘導用磁気テープの上...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • クリア
  • 幅 (mm)
    75
  • 長さ (m)
    50
  • 厚み (mm)
    0.15
  • 本体材質
    ガラス繊維・PET(ポリエチレンテレフタレート)
  • 内容量
    1巻

型番:

4-922-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-922-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
クリア
幅(mm)
75
長さ(m)
50
厚み(mm)
0.15
本体材質
ガラス繊維・PET(ポリエチレンテレフタレート)
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-922-01

内容量

最小発注数量
1巻
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,560
( 5,016 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス繊維を使用しているため、強度に優れています。
・無人搬送機(AGV)誘導用磁気テープの上から張ることで、磁気テープの摩耗を防げます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュア表面保護テープの型番4-922-01のページです。 型番4-922-01に関する仕様情報を記載しております。
アズピュア表面保護テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズピュア表面保護テープ
アズピュアESDクリーン疲労軽減マット
アズピュアESDシートII(粘着剤付き)
粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン
クリーンマット リバマット用塩ビフレーム
アズピュアクリーンマット(弱粘着タイプ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン共和アズワン
通常価格4,56026,80049,30826,09920,00028,170
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目1日目
商品タイプその他マット・シート-マット・シートその他マット・シート
クリア-
幅(mm)75600-660700600
長さ(m)500.9-1.2710000.9
厚み(mm)0.1510-4(エッジ厚み4/マット設置部厚み2.5)4約0.035um/層(フィルム)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト