17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GM-Clean50

通常単価(税別)
1,62064,915
税込単価
1,78271,407
通常出荷日:1日目

【特長】・ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。・抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、ま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • メーカー型番
    GM-Clean50
  • 仕様
    中性
  • 噴射量 (mL)
    0.2~0.4(1プッシュ)
  • 質量 (g)
    353/本
  • 製品サイズ(タテ×ヨコ×高さ) (cm)
    5.6φ×21.5
  • 成分
    精製水、二酸化塩素
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
消臭・除菌剤300mL×1本
1本
1個
消臭・除菌剤300mL×48本
1箱(48本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,620
( 1,782 )
1日目
64,915
( 71,407 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。
・抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。
【用途】
・ホテル、オフィス、病院の清掃に。
・動物病院、ペットホテルのニオイ対策に。
・車いすやベッドなど介護器具のまわりに。
・コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GM-Clean50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GM-Clean50
置き型ファブリーズすがすがしいナチュラル本体   
ヤシ殻活性炭 活力炭
消臭剤 オフノンD
消臭207X
消臭力 CLEAN MIST
メーカーアズワンP&Gユー・イー・エスユシロ化学イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)エステー
通常価格1,620-68857,65717,7664,768594
通常出荷日1日目5日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプ消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤
メーカー型番GM-Clean50-----
仕様中性-----
噴射量(mL)0.2~0.4(1プッシュ)-----
質量(g)353/本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト