17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズツール耐切創アームフックカバー(指ぬき)

通常単価(税別)
1,327
税込単価
1,460
通常出荷日:1日目

【特長】・毛羽立ちが少なく腕にフィットします。・耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フリー
  • グレー
  • サイズ
    フリーサイズ
  • 材質
    高強度PE(ポリエチレン)
  • 仕様
    耐切創レベル5(規格EN388)、左右兼用
  • 内容量
    1双

型番:

4-1075-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-1075-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
フリー
グレー
サイズ
フリーサイズ
材質
高強度PE(ポリエチレン)
仕様
耐切創レベル5(規格EN388)、左右兼用
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1075-01

内容量

最小発注数量
1双
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,327
( 1,460 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛羽立ちが少なく腕にフィットします。
・耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。
・伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズツール耐切創アームフックカバー(指ぬき) の型番4-1075-01のページです。 型番4-1075-01に関する仕様情報を記載しております。
アズツール耐切創アームフックカバー(指ぬき) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズツール耐切創アームフックカバー(指ぬき)
ディスポ腕カバー ブルー
カットレジスト手首ガード フリー 170×81
アームカバー ポリエチコーティング
抗菌耐油耐熱アームカバー
ディスポ腕カバー 透明
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,3279508358,4001,7208,166
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフリーフリーフリーフリー耐油フリー
グレーブルーホワイトホワイトホワイト透明
サイズフリーサイズフリーフリー---
材質高強度PE(ポリエチレン)LDPE(低密度ポリエチレン)超高強力ポリエチレン繊維、ガラス繊維内側/PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布、外側/PE(ポリエチレン)フィルムラミネートナイロン織物(両面ウレタンコーティング)PE(ポリエチレン)
仕様耐切創レベル5(規格EN388)、左右兼用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト