17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレステープカッター  3-3373-11
  • 3-3373-11
  • 3-3373-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレステープカッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-3373-11

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・本体はステンレス製で、クリーンルームや異物混入対策現場等に適しています。
・底部は転落防止ゴムパッドがついています。

指定中の仕様・寸法情報

テープ送り
手動
テープカット
手動
最大テープ幅(mm)
25
最小巻芯内径(mm)
76
本体材質
金属系
リール(プーリー)数
1
商品コード
CQ-507
本体材質詳細
ステンレス(SUS304)+底部:ニトリルゴム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト