ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ベルベットグローブ

通常単価(税別)
1,058
税込単価
1,164
通常出荷日:1日目

【特長】・生地に極細割織糸を織り込んだベルベットを採用しているため、細かいほこりや、凹凸面や細かい隙間...

詳細を確認

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

型番:

TVG-F
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TVG-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
ポリエステル・ナイロン
形状
その他
生地
新品
タイプ
ドライ
トラスココード
124-2421
JANコード
4989999949964
質量(g)
26.000
材質1
ポリエステル、ナイロン
サイズ
フリー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TVG-F
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,058
( 1,164 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生地に極細割織糸を織り込んだベルベットを採用しているため、細かいほこりや、凹凸面や細かい隙間などのほこり・汚れなどを逃さずキャッチします。
・5本指の手袋タイプです。
【用途】
・ハンドリングしながらの汚れのふき取り。
【材質】
・ポリエステル、ナイロン

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ベルベットグローブの型番TVG-Fのページです。 型番TVG-Fに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ベルベットグローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ベルベットグローブ
TRUSCO ベルベットホワイトクロス
αメリヤスウエス(汎用タイプ)
白シーツウエス
白ウエス シート
SK-11 マイクロファイバークロス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミTAKAGISK-11
通常価格1,058266 -4,428 -7,712 -686 -1,180
通常出荷日1日目2日目〜1日目2日目2日目〜3日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
布材質ポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンメリヤスシーツシーツポリエステル・ナイロン
形状その他シートシートシートシートシート
生地新品新品新品中古中古新品
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト