17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃部径Dc(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

折損タップ除去工具 ITRD

通常単価(税別)
20,50030,360
税込単価
22,55033,396
通常出荷日:3日目

【特長】・折損した高硬度の切削タップを除去出来るように、独自の刃形状を採用・タップの中心部に穴をあける...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

折損タップ除去工具 ITRD 製品特長関連画像

性能・試験情報

加工事例-1

≪スパイラルタップの場合≫

加工条件

折損タップ除去工具 ITRD 性能・試験情報関連画像1

スパイラルタップのような溝がねじれたタップは、めねじにタップのランドが巻き付いているため、除去中でも動きにくく、途中でタップの破片が出にくい。そのためITRDはスパイラルタップ(ねじれ角35°以上)の除去に最適です。

加工事例-2

≪ハンドタップやポイントタップの場合≫

加工条件 ITRD Dc-8.5

折損タップ除去工具 ITRD 性能・試験情報関連画像2

注)ハンドタップやポイントタップのような直溝のタップは、加工が深くなるほどタップのランドがたわみやすくなり、タップの破片が発生しやすい。
そのため、除去途中で異音がして、タップの破片が発生した際は加工を止めて、破片をけがき針などで取り除きながら慎重に加工してください。

製品特長紹介動画

 

外形図

折損タップ除去工具 ITRD 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

除去手順

折損タップ除去工具 ITRD 使用方法
※加工時に発生するスラッジを排出するため、水溶性切削油剤を推奨します。
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

刃部径
Dc
(mm)
除去可能なタップ回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
G73
ステップ量
(mm)
SPPOHT
6.0 M8・M10M8M10550~6502~40.2~0.4
7.0 M10・M12M10M12450~550
8.5 M12・M14・M16M12M12・M14400~500
※スパイラルタップ(ねじれ角35°以上)の除去に最適です。
 上記の「加工事例-1」≪スパイラルタップの場合≫を参照ねがいます。
 

注意・禁止事項

(1)機械はMCやNC、フライス盤等の立て形でご使用ください。ボール盤では使用できません。

(2)除去するタップの深さは、スパイラルタップで1.5D以下、ポイントタップやハンドタップは1D以下になります。

(3)剛性の高い機械・ツーリングをご使用ください。また、水溶性切削油剤を十分に供給してください。

(4)ITRDはタッピング正転時に折損したタップは除去できますが、逆転時に折損したタップは除去中にタップが回転したり、移動して除去できなくなります。

(5)ワークの材質は切削トルクの高いスチール系が推奨です。アルミなどの軟質材は除去中にタップが回転したり、移動して除去できなくなります。

折損タップ除去工具 ITRD 注意・禁止事項

注)折損めねじは、ねじ山が崩れている場合があります。そのため、本製品は除去後のめねじ品質を保証する工具ではありません。

型番リスト

表示件数

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

呼び

刃部径Dc

(mm)

首下長

(mm)

最小発注数量
8
60
6×8×60
6
30
1個
8
70
7×8×70
7
35
1個
10
75
8.5×10×75
8.5
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,500
( 22,550 )
3日目
24,790
( 27,269 )
3日目
30,360
( 33,396 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折損した高硬度の切削タップを除去出来るように、独自の刃形状を採用
・タップの中心部に穴をあけることで、タップの除去が可能になりました!
・高硬度のハイスタップへの加工に耐えうる特殊コーティングと超微粒超硬合金により、工具の耐摩耗性を向上!
・スパイラルタップ(ねじれ角35°以上)の除去に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折損タップ除去工具 ITRDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折損タップ除去工具 ITRD
“折れ込タップ除去工具セット”
折損タップ除去用 EX-H-DRL
破損タップ除去用ドリル TPB
マルチアンカー抜き工具
丸型エキストラクターセット
メーカー彌満和製作所トラスコ中山オーエスジーインプラストップ工業ライト精機
通常価格20,500-20,669 -4,218 -2,530 -2,6682,550
通常出荷日3日目1日目1日目2日目〜在庫品1日目11日目
タップ種類修正・除去工具-----
穴種類通り穴・止り穴用(兼用)-----
コーティング有無-----
コーティング種類その他-----
材質超硬-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除去工具・エキストラクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト