ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ脱着タイプ |
|
水本機械製作所 ステンレス アイプレート(JANコードシール付き) |
|
ニッサチェイン リーズロック(ワイヤーロープ専用) |
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |

型番
| 型番 | 商品タイプ | その他 | 使用スリングサイズ |
|---|---|---|---|
| TC1-25 | 補強筒 | オプション | 幅:25、長さ:300、厚み:4mm |
| TC1-35 | 補強筒 | オプション | 幅:35、長さ:300、厚み:4mm |
| TC1-50 | 補強筒 | オプション | 幅:50、長さ:300、厚み:4mm |
| TC1-75 | 補強筒 | オプション | 幅:75、長さ:400、厚み:4mm |
| TC1-100 | 補強筒 | オプション | 幅:100、長さ:400、厚み:4mm |
【特長】
・荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安全性は抜群です。
・ほとんど吸収せず、耐候性能も良いので屋外での使用には最適な素材です。
【用途】
・吊上げ作業時の荷物の角当て。



PBスイスツールズ
スタービーインサイダー(BOX)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~